??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ibj01_ibj06 - High assembly high profile linear guide rail/heavy-duty type • Slider flange type • Interchangeable ordinary grade/precision grade/light preload (FC): 0~0.02C
Bill of material
IBJ03-H24-L100
Code
Type
ZuJian
Accuracy grade
Fixing method of slider
ShangSuoShi
Number of sliders
Fixing method of guide rail
ShangSuoShi
Material
S55C
Material
SNCM220
H
mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
H1
4.2 mm
F
16.0 mm
W
47 mm
B
38 mm
B1
4.5 mm
C
30 mm
L1
56.3 mm
L2
39.3 mm
K1
9.9 mm
K2
3.2 mm
G
7 mm
M
M5
T
7.0 mm
T1
11.0 mm
H2
4.3 mm
H3
4.3 mm
WR
15 mm
HR
15.0 mm
D
7.5 mm
h
5.3 mm
d
4.5 mm
P
60 mm
GDLD
M4x16
C(D)
11.8 KN
CO
18.9 KN
MR
0.14 KN*m
MP
0.1 KN*m
MY
0.1 N*m
Slide weight
0.18 kg
Slide weight
1.50 kg/m
N
2
E
20.0 mm
Website link
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей