??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ibj01_ibj06 - 高组装高型直线导轨/重载型 • 滑块法兰型 • 可互换 普通级/精密级/轻预压(FC):0~0.02C
明细表
IBJ03-H24-L100
Code
类型
组件
精度等级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
导轨固定方式
上锁式
材质
S55C
材质
SNCM220
H
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
H1
4.2 mm
F
16.0 mm
W
47 mm
B
38 mm
B1
4.5 mm
C
30 mm
L1
56.3 mm
L2
39.3 mm
K1
9.9 mm
K2
3.2 mm
G
7 mm
M
M5
T
7.0 mm
T1
11.0 mm
H2
4.3 mm
H3
4.3 mm
WR
15 mm
HR
15.0 mm
D
7.5 mm
h
5.3 mm
d
4.5 mm
P
60 mm
GDLD
M4x16
C(D)
11.8 KN
CO
18.9 KN
MR
0.14 KN*m
MP
0.1 KN*m
MY
0.1 N*m
重量
0.18 kg
重量
1.50 kg/m
N
2
E
20.0 mm
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型