??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IBF31_33 - 高组装高型直线导轨-重载型·可互换
明细表
IBF31-H28-L100
代码
类型
组件
精度等级
高级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
导轨固定方式
上锁式
材质
合金钢
H
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
H1
4.3 mm
F
9.5 mm
W
34 mm
B
26 mm
B1
4.0 mm
C
26 mm
L1
79 mm
L2
61.0 mm
C
6 mm
M*V
M4*5 mm
T
6.0 mm
H2
9.0 mm
WR
15 mm
HR
13.5 mm
D
7.5 mm
h
5.3 mm
d
4.5 mm
P
60 mm
固定螺钉
M4*16
基本额定负载C(动)
14.60 KN
基本额定负载Co(静)
25.60 KN
静态容许力矩MR
0.200 KN·m
静态容许力矩MP
0.238 KN·m
静态容许力矩MY
0.238 KN·m
滑块重量
0.3 kg
导轨重量
1.3 kg/m
安装孔数N
E
mm
网址链接
网站连接
PPATH
ibf31_33/assem/ibf31_33_asmtpl.prj
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型