IBF21-H80-L300
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/ibf21_23.prj},{NB=IBF21-H80-L300},{CODE=IBF21},{TYPE=zujian},{JDDJ=putongji},{HKGDFS=shangsuoshi},{HKSL=dan},{DGGDFS=shangsuoshi},{MAT1=S55C},{MAT2=20CrMoH},{H=80},{L=300},{LPOOL=[300:3865/1]},{H1=13.0},{F=23.0},{W=100},{B=75},{B1=12.5},{C=95},{L1=199.8},{L2=155.8},{K1=36.40},{G=13.0},{MV=M12*18},{M1=12},{V1=18},{T=17.5},{H2=22.0},{H3=29.0},{WR=53},{HR=44.0},{D=23.0},{HH=20.0},{DD=16},{P=120},{GSLD=M14*45},{CD=135.54},{CJ=190.28},{MR=4.58},{MP=4.37},{MY=4.37},{HKZL=5.55},{DGZL=15.12},{PPATH=ibf21_23/assem/ibf21_23_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IBF21_23 - jingjixinggaozuzhuanggaoxingzhixiandaogui.chaozhongzaixing.kehuhuan.qingyuya(FC)
Bill of material
IBF21-H80-L300
code
IBF21
IBF21
type
zujian
jingdudengji
putongji
huakuaigudingfangshi
shangsuoshi
huakuaishuliang
dan
dan
daoguigudingfangshi
shangsuoshi
Slide rail Material
S55C
slider Material
20CrMoH
H
80
80
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H1
13.0
13.0
mm
F
23.0
23.0
mm
W
100
100
mm
B
75
75
mm
B1
12.5
12.5
mm
C
95
95
mm
L1
199.8
199.8
mm
L2
155.8
155.8
mm
K1
36.40
36.40
mm
G
13.0
13.0
mm
MV
M12*18
M12*18
M1
12
12
mm
V1
18
18
mm
T
17.5
17.5
mm
H2
22.0
22.0
mm
H3
29.0
29.0
mm
WR
53
53
mm
HR
44.0
44.0
mm
D
23.0
23.0
mm
h
20.0
20.0
mm
d
16
16
mm
P
120
120
mm
gudingluoding
M14*45
M14*45
dongfuzai
135.54
135.54
jingfuzai
190.28
190.28
MR
4.58
4.58
MP
4.37
4.37
MY
4.37
4.37
huakuaizhongliang
5.55
5.55
daoguizhongliang
15.12
15.12
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성