IBF03-H30-L100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/ibf01_06.prj},{NB=IBF03-H30-L100},{CODE=IBF03},{TYPE=ZuJian},{ACC=Ordinary level},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Double slider},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=S55C},{MAT2=SNCM220},{H=30},{L=100},{PPATH=ibf01_06/assem/ibf01_06_asmtpl.prj},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ibf01_06 - High assembly and high profile linear guide rail/ultra heavy load type • Interchangeable ordinary/precision/light preload (FC): 0~0.02C
Bill of material
IBF03-H30-L100
Code
IBF03
IBF03
Type
ZuJian
Accuracy grade
Ordinary level
Ordinary level
Fixing method of slider
ShangSuoShi
Number of sliders
Double slider
Double slider
Fixing method of guide rail
ShangSuoShi
Material
S55C
Material
SNCM220
H
30
40
45
55
70
80
90
30
40
45
55
70
80
90
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H1
5.0
mm
F
12.0
mm
W
44
mm
B
32
mm
B1
6.0
mm
C
50
mm
L1
88.8
mm
L2
67.2
mm
K1
5.0
mm
K2
5.8
mm
G
12.0
mm
M
M5x6
T
8
mm
H2
5.0
mm
H3
5.0
mm
WR
20
mm
HR
18.0
mm
D
9.5
mm
h
8.5
mm
d
6.0
mm
P
60
mm
GDLD
M5x16
C(D)
23.3
KN
CO
39.3
KN
MR
0.38
KN*m
MP
0.39
KN*m
MY
0.4
KN*m
Slide weight
0.390
kg
Slide weight
2.40
kg/m
N
2
E
20.0
mm
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성