??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ibf01_06 - 高组装高型直线导轨/超重载型 • 可互换 普通级/精密级/轻预压(FC):0~0.02C
明细表
IBF03-H30-L100
Code
类型
组件
精度等级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
导轨固定方式
上锁式
材质
S55C
材质
SNCM220
H
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
H1
5.0 mm
F
12.0 mm
W
44 mm
B
32 mm
B1
6.0 mm
C
50 mm
L1
88.8 mm
L2
67.2 mm
K1
5.0 mm
K2
5.8 mm
G
12.0 mm
M
M5x6
T
8 mm
H2
5.0 mm
H3
5.0 mm
WR
20 mm
HR
18.0 mm
D
9.5 mm
h
8.5 mm
d
6.0 mm
P
60 mm
GDLD
M5x16
C(D)
23.3 KN
CO
39.3 KN
MR
0.38 KN*m
MP
0.39 KN*m
MY
0.4 KN*m
重量
0.390 kg
重量
2.40 kg/m
N
2
E
20.0 mm
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型