IBC51-H28-L100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/ibc51_53.prj},{NB=IBC51-H28-L100},{CODE=IBC51},{TYPE=Component},{JD=Ordinary},{HKGD=Locking},{SL=Single slider},{DGGD=Locking},{MAT=alloy steel},{H=28},{L=100},{LINK=webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/E/E03/IBC51-53?productModel=IBC51},{PPATH=ibc51_53/assem/ibc51_53_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IBC51_53 - Economical, high-assembled, high-profile linear guide, ordinary grade, light preload (FC): 0~0.02C, heavy-duty type, not interchangeable
Bill of material
IBC51-H28-L100
code
IBC51
IBC51
type
Component
Accuracy class
Ordinary
Slider fixing method
Locking
Number of sliders
Single slider
Single slider
Rail fixing method
Locking
Material
alloy steel
H
28
30
40
45
28
30
40
45
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H1
4.3
mm
F
9.5
mm
Slider size
34
mm
Slider size
26
mm
Slider size
4.0
mm
Slider size
26
mm
Slider size
61.4
mm
Slider size
39.4
mm
Slider size
10.00
mm
Slider size
4.85
mm
Slider size
5.3
mm
Slider size
4x5
mm
Slider size
6.0
mm
Slider size
7.95
mm
Slider size
7.7
mm
Slide rail size
15
mm
Slide rail size
15.0
mm
Slide rail size
7.5
mm
h(Slide rail size)
5.3
mm
d(Slide rail size)
4.5
mm
Slide rail size
60
mm
Fixing screw (rail size)
4x16
mm
Basic load rating C (dynamic)
11.38
KN
Basic load rating C0 (static)
16.97
KN-m
Static allowable moment
0.12
KN-m
Static allowable moment
0.10
KN-m
Static allowable moment
0.10
KN-m
HKZL
0.18
kg
HGZL
1.45
kg/m
Number of mounting holes
2
E
20.0
mm
weblink
webxxx
WEB
https://www.yhdfa.com/product/E/E03/IBC51-53?productModel=IBC51
https://www.yhdfa.com/product/E/E03/IBC51-53?productModel=IBC51
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성