??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IBC51_53 - 经济型高组装高型直线导轨 普通级 轻预压(FC):0~0.02C 重载型 不可互换
明细表
IBC51-H28-L100
代码
类型
组件
精度等级
普通级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
导轨固定方式
上锁式
材质
合金钢
H
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
H1
4.3 mm
F
9.5 mm
滑块尺寸
34 mm
滑块尺寸
26 mm
滑块尺寸
4.0 mm
滑块尺寸
26 mm
滑块尺寸
61.4 mm
滑块尺寸
39.4 mm
滑块尺寸
10.00 mm
滑块尺寸
4.85 mm
滑块尺寸
5.3 mm
滑块尺寸
4x5 mm
滑块尺寸
6.0 mm
滑块尺寸
7.95 mm
滑块尺寸
7.7 mm
滑轨尺寸
15 mm
滑轨尺寸
15.0 mm
滑轨尺寸
7.5 mm
h(滑轨尺寸)
5.3 mm
d(滑轨尺寸)
4.5 mm
滑轨尺寸
60 mm
固定螺钉(滑轨尺寸)
4x16 mm
基本额定负载C(动)
11.38 KN
基本额定负载C0(静)
16.97 KN-m
静态容许力矩
0.12 KN-m
静态容许力矩
0.10 KN-m
静态容许力矩
0.10 KN-m
HKZL
0.18 kg
HGZL
1.45 kg/m
安装孔数
2
E
20.0 mm
网址
网站链接
WEB
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型