IBC21-H80-L300
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/ibc21_23.prj},{NB=IBC21-H80-L300},{CODE=IBC21},{TYPE=ZuJian},{ACC=putongji},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Dan},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=S55C},{MAT2=20CrMoH},{H=80},{L=300},{PPATH=ibc21_23/assem/ibc21_23_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IBC21_23 - dfgdf
Bill of material
IBC21-H80-L300
Code
IBC21
IBC21
Type
ZuJian
Accuracy grade
putongji
hkgdfs
ShangSuoShi
hksl
Dan
Dan
dggdfs
ShangSuoShi
Slide rail Material
S55C
slider Material
20CrMoH
H
80
80
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H1
13.0
13.0
mm
F
23.5
23.5
mm
W
100
100
mm
B
75
75
mm
B1
12.5
12.5
mm
C
75
75
mm
L1
161.7
161.7
mm
L2
117.7
117.7
mm
K1
27.35
27.35
mm
G
13.0
13.0
mm
M
M12x18
M12x18
T
17.5
17.5
mm
H2
22.00
22.00
mm
H3
29.0
29.0
mm
WR
53
53
mm
HR
44.0
44.0
mm
D
23.0
23.0
mm
h
20.0
20.0
mm
d
16.0
16.0
mm
P
120
120
mm
ddld
M14x35
M14x35
cd
112.33
112.33
KN
coo
145.64
145.64
KN
MR
3.59
3.59
KN*m
MP
2.50
2.50
KN*m
MY
2
2
N*m
hkzl
4.20
4.20
kg
hgzl
15.12
15.12
azks
3
3
E
30.0
30.0
mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성