IB236-A
SRD-FA
SRD-FA
t3
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t3/srd-tanzheng1285.prj},{NB=IB236-A},{CODE=IB236},{ZC=pi ton},{NG=huan ton},{TH=bu xiu gang},{SYR=du jin},{ZTXZ=A},{ZXJL=3.97},{YSTL=150±20%},{ZDXC=1.5},{GZTL=100±20%},{EDDL=5},{EDDZ=30},{TG=IB236T}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IB236 - Probe/sleeve precision type·Minimum installation center distance 3.97mm
Bill of material
IB236-A
code
IB236
Needle shaft
Beryllium copper
Inner tube
brass
spring
stainless steel
Surface treatment
Gilded
Needle shaft shape
A
B
C
D
A
B
C
D
Minimum installation distance (mm)
3.97
Compaction elasticity
150±20%
Maximum stroke (mm)
1.5
Working elasticity (g)
100±20%
Rated current (A)
5
Rated resistance (mΩ)
30
casing
IB236T
Web Link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222024.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성