??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
IB236 - 探针/套管 精密型·最小安装中心距3.97mm
明细表
IB236-A
代码
IB236
针轴
铍铜
内管
黄铜
弹簧
不锈钢
表面处理
镀金
针轴形状
最小安装距离(mm)
3.97
压实弹力(mm)
150±20%
最大行程(mm)
1.5
工作弹力(g)
100±20%
额定电流(A)
5
额定电阻(mΩ)
30
套管
IB236T
网站
https://www.srdfaa.com/product/1141603222024.html
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型