카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
IB 103 F C 10 - 28
Motovario
Gear motors and gear units
Helical bevel geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/ortogonale/ib_asmtab.prj},{NB=IB103FC8.1328x605010000000},{TYPE=IB},{GR=103},{GR1=103},{VERS=F},{VERSALBE=C},{RAP=8.13},{ENTRNRV=28x60},{ENTRNRVX='28x60','1.375inx2.76in'},{ACU1=50},{TFU=10},{PFU=0},{AL=0},{PAL=0},{BR=0},{PBR=0},{CP=0},{VERSX='F','F-Piedi','S','S-Flangiata','U','U-Universale'},{TFUX1=<0,'NO'>,1,'FA',2,'FB',3,'FC'},{PBRX=1,'1',4,'4',5,'5',6,'6',7,'7',8,'8'},{USC=95.000},{PPATH=ib_asmtpl.prj},{B2=60},{C1=50},{G=213.5},{G1=210},{G2=326.5},{I=25},{M=165},{N=205},{O=18},{PRA=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Motovario
Description
IB - Helical bevel gear reducer cast iron series with input shaft
Bill of material
IB 103 F C 10 - 28
Size
103
103
Gear box version
F-With Feet
S-With Flange
U-Universal
F-With Feet
S-With Flange
U-Universal
Output shaft version
C-Hollow
D-Solid D
S-Solid S
P-Double
L-Shrink Disk L
M-Shrink Disk M
C-Hollow
D-Solid D
S-Solid S
P-Double
L-Shrink Disk L
M-Shrink Disk M
Ratio
8.13
8.97
10.92
12.05
14.99
17.27
19.06
23.70
26.51
30.55
33.07
35.87
41.12
44.61
47.28
50.24
53.02
58.50
62.48
64.89
68.58
72.76
75.67
78.92
83.66
92.31
93.40
105.44
114.80
120.42
132.87
144.69
165.25
8.13
8.97
10.92
12.05
14.99
17.27
19.06
23.70
26.51
30.55
33.07
35.87
41.12
44.61
47.28
50.24
53.02
58.50
62.48
64.89
68.58
72.76
75.67
78.92
83.66
92.31
93.40
105.44
114.80
120.42
132.87
144.69
165.25
Input shaft (d*l)
28x60
1.375inx2.76in
28x60
1.375inx2.76in
Output shaft (d*l)
50
2in
50
2in
Output flange
-
-
Output flange dimension (d)
-
Output flange position
-
-
Low speed shaft accessory (d)
NO
S50
B50
NO
S50
B50
Low speed shaft accessory position
-
-
Torque arm
-
-
Torque arm position
-
-
Protection cover
-
-
B
-
mm
BB
-
mm
BB1
14
14
mm
BB2
8
8
mm
B2
60
60
mm
C
40
40
mm
C1
50
50
mm
D
-
D1
50
50
mm
D2
28
28
mm
E
150
150
mm
E1
160
160
mm
F
283
283
mm
FF
-
mm
FF2
M10
M10
mm
F1
-
mm
G
213.5
213.5
mm
G1
210
210
mm
G2
326.5
326.5
mm
H
180
180
mm
H1
-
mm
I
25
25
mm
K
112
112
mm
K1
-
mm
M
165
165
mm
N
205
205
mm
O
18
18
mm
S
18
18
mm
TT
-
mm
TT1
53.8
53.8
mm
TT2
31
31
mm
U
25
25
mm
V
50
50
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성