??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAYBK100 - 1
Bill of material
IAYBK100-C
code
IAYBK
NO.
100
weifentouanzhuangweizhi
yidongfangxiang
XY
Body material
Aluminum alloy (black anode)
qudongfangshi
weifentou
taimiandaxiao
100mm*100mm
taimianhoudu
30mm
distance of travel
±12.5mm
fuzai
63.7N(6.5kgf)
zuixiaokedu
0.01mm
ydpxd
≤0.02mm/25mm
depth of parallelism
0.06mm
zhongliang
0.88kg
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220107.html
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей