??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IAY51_53 - 经济型低组装直线导轨, 普通级, 轻预压(FC):0~0.02C, 重载型, 滑块法兰型, 不可互换
明细表
IAY51-H24-L100
代码
类型
组件
精度等级
普通级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
导轨固定方式
上锁式
材质
合金钢
H
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
H1
4.5 mm
F
18.5 mm
滑块尺寸
52 mm
滑块尺寸
41 mm
滑块尺寸
5.5 mm
滑块尺寸
26 mm
滑块尺寸
56.8 mm
滑块尺寸
39.8 mm
滑块尺寸
10.15 mm
滑块尺寸
3.50 mm
滑块尺寸
5.7 mm
滑块尺寸
5.0 mm
滑块尺寸
5.5 mm
滑块尺寸
6 mm
滑轨尺寸
15 mm
滑轨尺寸
12.5 mm
滑轨尺寸
6.0 mm
h(滑轨尺寸)
4.5 mm
d(滑轨尺寸)
3.5 mm
滑轨尺寸
60 mm
固定螺钉(滑轨尺寸)
3x16 mm
基本额定负载C(动)
7.83 KN
基本额定负载C0(静)
16.19 KN-m
静态容许力矩
0.13 KN-m
静态容许力矩
0.10 KN-m
静态容许力矩
0.10 KN-m
HKZL
0.21 kg
HGZL
1.25 kg/m
安装孔数
2
E
20.0 mm
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型