IAY21-H24-L100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/iay21_23.prj},{NB=IAY21-H24-L100},{CODE=IAY21},{TYPE=ZuJian},{ACC=putongji},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Single slider},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=S55C},{MAT2=20CrMoH},{H=24},{L=100},{PPATH=iay21_23/assem/iay21_23_asmtpl.prj},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
iay21_23 - Economical low assembly linear guide rail/heavy-duty type • Slider flange type • Interchangeable
Bill of material
IAY21-H24-L100
Code
IAY21
IAY21
Type
ZuJian
Accuracy grade
putongji
hkgdfs
ShangSuoShi
hksl
Single slider
Single slider
dggdfs
ShangSuoShi
Material
S55C
Material
20CrMoH
H
24
28
33
42
24
28
33
42
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H1
4.4
mm
F
18.5
mm
W
52
mm
B
41
mm
B1
5.5
mm
C
26
mm
L1
57.8
mm
L2
39.8
mm
K1
10.30
mm
G
5.5
mm
M
M5
T
5.0
mm
TI
7
mm
H2
5.8
mm
H3
6
mm
WR
15
mm
HR
12.5
mm
D
7.5
mm
h
5.3
mm
d
4.5
mm
P
60
mm
gdld
M4x16
cd
7.21
KN
co
14.25
KN
MR
0.11
KN*m
MP
0.09
KN*m
MY
0.09
KN*m
hkzl
0.17
kg
hgzl
1.26
kg/m
azks
2
E
20.0
mm
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성