??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
iay01_iay06 - 低组装直线导轨 重载型 • 滑块法兰型 • 可互换
明细表
IAY03-H24-L100
Code
类型
组件
精度等级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
导轨固定方式
上锁式
材质
S55C
材质
SNCM220
H
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
H1
4.5 mm
F
18.5 mm
W
52 mm
B
41 mm
B1
5.5 mm
C
26 mm
L1
57.2 mm
L2
40.5 mm
K1
10.4 mm
K2
5.1 mm
G
6 mm
M
M5
T
5 mm
TI
7 mm
H2
5.5 mm
H3
5.5 mm
WR
15 mm
HR
12.5 mm
D
6.0 mm
h
4.5 mm
d
3.5 mm
P
60 mm
固定螺钉
M3x16
C(D)
10.0 KN
CO
16.9 KN
MR
0.13 KN*m
MP
0.1 KN*m
MY
0.1 KN*m
重量
0.21 kg
重量
1.20 kg/m
N
2
E
20.0 mm
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型