??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAXM50 - wyt
Bill of material
IAXM50-C
MOD
IAXM50
LOC
DRI
xy
MAT
lv
DMO
w
TAB
50×50 mm
TKN
30 mm
STR
±6.5 mm
LOAD
44(4.5) N(kgf)
DIF
0.01 mm
TOM
≤0.01/13 mm
MOB
0.04 mm
WEI
0.28 kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220081.html
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD