??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
IAXM50 - 位移台-交叉导轨50型-XY轴
明细表
IAXM50-C
代码
IAXM50
微分头安装位置
移动方向
XY轴两个方向
主体材质
铝合金(黑色阳极)
驱动方式
微分头
台面大小
50×50 mm
台面厚度
30 mm
行程
±6.5 mm
负载
44(4.5) N(kgf)
最小刻度
0.01 mm
移动平行度
≤0.01/13 mm
平行度
0.04 mm
重量
0.28 kg
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220081.html
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型