??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAX90 - wyt
Bill of material
IAX90-C
MOD
IAX90
CODE
IAX
NO
90
LOC
DRI
x
MAT
lv
DMO
w
TAB
90×90 mm
TKN
18 mm
STR
±12.5 mm
LOAD
93.1(9.5) N(kgf)
DIF
0.01 mm
TOM
≤0.02/25 mm
MOB
0.03 mm
WEI
0.47 kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220099.html
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей