국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
IAV31-H24-L100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/iav31_33.prj},{NB=IAV31-H24-L100},{CODE=IAV31},{TYPE=Component},{JDDJ=advanced},{HKGDFS=Lock-up},{HKSL=Single slider},{DGGDFS=Lock-up},{MAT=alloy steel},{H=24},{L=100},{LINK=webxxx},{PPATH=iav31_33/assem/iav31_33_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IAV31_33 - Low assembly linear guide - medium load type · slider flange type · interchangeable
Bill of material
IAV31-H24-L100
code
IAV31
IAV31
type
Component
Accuracy level
advanced
Slider fixing method
Lock-up
Number of sliders
Single slider
Single slider
Rail fixing method
Lock-up
Material
alloy steel
H
24
28
33
42
24
28
33
42
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H1
4.5
mm
F
18.5
mm
W
52
mm
B
41
mm
B1
5.5
mm
L1
40.7
mm
L2
22.7
mm
C
6
mm
S
4.5
mm
T
7
mm
H2
5.0
mm
WR
15
mm
HR
13.5
mm
D
6.0
mm
h
4.5
mm
d
3.5
mm
P
60
mm
Fixing screws
M3*16
Basic rated load C (moving)
7.29
KN
Basic rated load Co (static)
9.45
KN
Static permissible moment MR
0.0739
KN·m
Static permissible moment MP
0.0367
KN·m
Static permissible moment MY
0.0367
KN·m
Slider weight
0.1
kg
Rail weight
1.3
kg/m
Number of mounting holes N
2
E
20.0
mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성