??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IASX40 - wyt
Bill of material
IASX40-C
daima
IASX40
weifentouanzhuangweizhi
yidongfangxiang
x zhouyigefangxiang
zhuti caizhi
SUS440C
qudongfangshi
weifentou
taimiandaxiao
40X40 mm
taimianhoudu
15 mm
xingcheng
±6.5 mm
fuzai
98N(10kgf)
zuixiaokedu
0.01 mm
yidongpingxingdu
≤0.005mm/13mm mm
pingxingdu
0.02 mm
zhongliang
0.23kg kg
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603220211.html
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей