??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IASV60 - wyt
Bill of material
IASV60-CZ
daima
IASV60
weifentouanzhuangweizhi
CZ
yidongfangxiang
z zhouyigefangxiang
taimiandaxiao
60X60 mm
xingcheng
±6.5 mm
fuzai
49N(5kgf)
zuixiaokedu
0.01 mm
Moving perpendicularity
≤0.01mm/13mm mm
zhongliang
0.58 kg
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603220223.html
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD