??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IASV40 - wyt
Bill of material
IASV40-CZ
daima
IASV40
weifentouanzhuangweizhi
CZ mm
yidongfangxiang
One(Z)direction mm
taimiandaxiao
40X40 mm
xingcheng
±6.5 mm
fuzai
49N(5kgf) mm
zuixiaokedu
0.01 mm
Moving perpendicularity
≤0.01mm/13mm mm
zhongliang
0.32 mm
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603220222.html mm
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели