??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
IASV25 - 位移台-线性滚珠25型-Z 轴(垂直升降)
明细表
IASV25-CZ
代码
IASV25
微分头安装位置
CZ
移动方向
Z 轴一个方向
台面大小
25X25 mm
行程
±3 mm
负载
9.8N(1kgf)
最小刻度
0.01 mm
移动垂直度
≤0.01mm/6mm mm
重量
0.09 kg
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220222.html
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型