IAS51-H24-L100
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/ias51_53.prj},{NB=IAS51-H24-L100},{CODE=IAS51},{TYPE=Component},{JDDJ=Ordinary},{HKGDFS=Lock-up},{HKSL=Single slider},{DGGDFS=Lock-up},{MAT=alloy steel},{H=24},{L=100},{LINK=webxxx},{PPATH=ias51_53/assem/ias51_53_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IAS51_53 - 经济型低组装直线导轨·普通级·轻预压(FC):0~0.02C·重载型·不可互换
明细表
IAS51-H24-L100
代码
IAS51
IAS51
类型
组件
精度等级
普通级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
单滑块
单滑块
导轨固定方式
上锁式
材质
合金钢
H
24
28
33
24
28
33
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
H1
4.5
mm
F
9.5
mm
W
34
mm
B
26
mm
B1
4.0
mm
C
26
mm
L1
56.8
mm
L2
39.8
mm
K1
10.15
mm
K2
3.50
mm
G
5.7
mm
M*V
M4*6
mm
T
6.0
mm
H2
5.5
mm
H3
6
mm
WR
15
mm
HR
12.5
mm
D
7.5
mm
h
5.3
mm
d
4.5
mm
P
60
mm
固定螺钉
M4*16
基本额定负载C(动)
7.83
KN
基本额定负载Co(静)
16.19
KN
静态容许力矩MR
0.13
KN·m
静态容许力矩MP
0.10
KN·m
静态容许力矩MY
0.10
KN·m
滑块重量
0.15
kg
导轨重量
1.25
kg/m
安装孔数N
2
E
20.0
20.0
mm
网站
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型