IARPT100-L
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1338_asmtab.prj},{NB=IARPT100-L},{MOD=IARPT100},{CODE=IARPT},{NO=100},{LOC=L},{DRI=θ},{MAT=LHJ(hsyjyh)},{DMO=WFT},{TAB=θ100},{TKN=20},{STR=360° CD/±5°JD},{LOAD=39.2(4)},{DIF=5′},{DHP=≈0.61′},{CCT=0.03},{MOB=0.04},{WEI=0.62},{TABX=100},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220158.html},{A=80},{B=16},{PPATH=wyt-1338/wyt-1338_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
IARPT100,IARPT160 - 位移台-旋转平台-θ轴
明细表
IARPT100-L
代码
IARPT100
IARPT100
微分头安装位置
L
移动方向
θ轴一个方向
主体材质
铝合金(黑色阳极)
驱动方式
微分头
台面大小[mm]
θ100
θ100
台面厚度
20
20
行程[mm]
360° 粗调/±5°精调
负载
39.2(4)
最小刻度[mm]
5′
微分头每格
≈0.61′
≈0.61′
同心度
0.03
平行度
0.04
0.04
重量
0.62
0.62
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220158.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型