IAQBX50
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1394_asmtab.prj},{NB=IAQBX50},{CODE=IAQBX},{TYPE=chilunchitiaoqudongxing-baoxing},{TRA=Xzhou},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyangjiyanghua},{SPE=50},{TAB=30*50},{STR=±15},{DIF=0.1},{MOB=40},{LOAD=2},{WEI=0.11},{PPATH=wyt-1394/wyt-1394_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
IAQBX - 位移台-经济型燕尾槽式手动位移台-X轴-薄型齿轮齿条驱动型
明细表
IAQBX50
代码
IAQBX
类型
齿轮齿条驱动型-薄型
传动方向
X轴
材质
铝合金
表面处理
黑色阳极氧化
规格
50
50
台面尺寸
30*50
30*50
mm
行程
±15
±15
mm
标尺刻度最小读取量
0.1
mm
平行度
40
μm
载重
2
2
kgf
主体重量
0.11
0.11
kg
链接
https://www.srdfaa.com/category/26
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型