幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
IAP51-H24-L100
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/iap51_53.prj},{NB=IAP51-H24-L100},{CODE=IAP51},{TYPE=Component},{JD=Ordinary},{HKGD=Locking},{SL=Single slider},{DGGD=Locking},{MAT=alloy steel},{H=24},{L=100},{LINK=webxxx},{PPATH=iap51_53/assem/iap51_53_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IAP51_53 - 经济型低组装直线导轨, 普通级, 轻预压(FC):0~0.02C, 中载型, 不可互换
明细表
IAP51-H24-L100
代码
IAP51
IAP51
类型
组件
精度等级
普通级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
单滑块
单滑块
导轨固定方式
上锁式
材质
合金钢
H
24
28
33
24
28
33
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
H1
4.5
mm
F
9.5
mm
滑块尺寸
34
mm
滑块尺寸
26
mm
滑块尺寸
4.0
mm
滑块尺寸
40.1
mm
滑块尺寸
23.1
mm
滑块尺寸
14.80
mm
滑块尺寸
3.50
mm
滑块尺寸
5.7
mm
滑块尺寸
6.0
mm
滑块尺寸
5.5
mm
滑块尺寸
6
mm
滑轨尺寸
15
mm
滑轨尺寸
12.5
mm
滑轨尺寸
7.5
mm
h(滑轨尺寸)
5.3
mm
d(滑轨尺寸)
4.5
mm
滑轨尺寸
60
mm
固定螺钉(滑轨尺寸)
3x16
mm
基本额定负载C(动)
5.35
KN
基本额定负载C0(静)
9.40
KN-m
静态容许力矩
0.08
KN-m
静态容许力矩
0.04
KN-m
静态容许力矩
0.04
KN-m
HKZL
0.09
kg
HGZL
1.25
kg/m
安装孔数
2
E
20.0
mm
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型