IAP21-H42-L200
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/iap21_23.prj},{NB=IAP21-H42-L200},{CODE=IAP21},{TYPE=ZuJian},{ACC=putongji},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Dan},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=S55C},{MAT2=20CrMoH},{H=42},{L=200},{PPATH=iap21_23/assem/iap21_23_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IAP21_23 - Economical High Assembly High Linear Guide. Heavy Duty Type. Interchangeable. Light Preload(FC)
Bill of material
IAP21-H42-L200
Code
IAP21
IAP21
Type
ZuJian
Accuracy grade
putongji
hkgdfs
ShangSuoShi
hksl
Dan
Dan
hggdfs
ShangSuoShi
Slide rail Material
S55C
slider Material
20CrMoH
H
42
42
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H1
10.0
10.0
mm
F
16.0
16.0
mm
W
60
60
mm
B
40
40
mm
B1
10.0
10.0
mm
L1
71.5
71.5
mm
L2
41.5
41.5
mm
K1
26.8
26.8
mm
G
12
12
mm
MxV
M8x12
M8x12
T
9
9
mm
H2
8.0
8.0
mm
H3
9.0
9.0
mm
WR
28
28
mm
HR
23.0
23.0
mm
D
14.0
14.0
mm
h
12.0
12.0
mm
d
9.0
9.0
mm
P
80
80
mm
GDLD
M8x25
M8x25
C(D)
15.32
15.32
N
CO
26.28
26.28
N
MR
0.30
0.30
N*m
MP
0.15
0.15
N*m
MY
0.15
0.15
N*m
hk
0.46
0.46
kg
hg
4.26
4.26
N
3
3
E
20.0
20.0
mm
website link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성