국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
IAM41-H9-L50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/iam41_42.prj},{NB=IAM41-H9-L50},{CODE=IAM41},{TYPE=Component},{JD=Ordinary},{HKGD=Locking},{SL=Single slider},{DGGD=Locking},{MAT=alloy steel},{H=9},{L=50},{LINK=webxxx},{PPATH=iam41_42/assem/iam41_42_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IAM41_42 - Economical miniature wide linear guide, normal level, micro clearance, extended slider type, not interchangeable
Bill of material
IAM41-H9-L50
code
IAM41
IAM41
type
Component
Accuracy class
Ordinary
Slider fixing method
Locking
Number of sliders
Single slider
Single slider
Rail fixing method
Locking
Material
alloy steel
H
9
12
14
16
9
12
14
16
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
Lubrication system
With oil hole
H1
1.9
mm
F
5.5
mm
Slider size
25
mm
Slider size
19
mm
Slider size
3.0
mm
C
19
mm
Slider size
41.0
mm
Slider size
30.8
mm
Slider size
0.0
mm
Slider size
∅1.2
mm
Slider size
3x3
mm
Slider size
1.85
mm
Slide rail size
14
mm
Slide rail size
0
mm
Slide rail size
5.2
mm
Slide rail size
6
mm
h(Slide rail size)
3.2
mm
d(Slide rail size)
3.5
mm
Slide rail size
30
mm
Fixing screw (rail size)
3x6
mm
Basic load rating C (dynamic)
1.8
KN
Basic load rating C0 (static)
3.2
KN-m
Static allowable moment
23.9
KN-m
Static allowable moment
15.8
KN-m
Static allowable moment
15.8
KN-m
HKZL
0.029
kg
HGZL
0.51
kg/m
Number of mounting holes
2
E
10.0
mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성