IAJTXY25
SRD-FA
SRD-FA
t5
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1399-2_asmtab.prj},{NB=IAJTXY25},{CODE=IAJTXY},{TYPE=jianyichilunchitiaoqudongxing},{TRA=XYzhou},{MAT=tonghejin},{SUR=heisefushuzhi},{SPE=25},{MED=25*25},{STR=±5},{MOV=17},{DIF=0.1},{MAP=20},{LOAD=2.9},{WEI=0.18},{PPATH=wyt-1399-2/wyt-1399-2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAJTXY,IAJUXY - Displacement table dovetail groove manual displacement table XY axis simple rack and pinion drive type
Bill of material
IAJTXY25
code
IAJTXY
IAJTXY
leixing
Simple rack and pinion drive type
Transmission direction
XY axis
texture of material
copper alloy
copper alloy
surface treatment
Black fluororesin
Black fluororesin
Specifications
25
25
mm
Platform size
25*25
25*25
mm
distance of travel
±5
±5
mm
Movement of handle in one turn
17
17
mm
Minimum reading of differential head
0.1
mm
Movement accuracy (straightness)
20
μm
load
2.9
2.9
kgf
Body weight
0.18
0.18
kg
link
https://www.srdfaa.com/category/26
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성