IAJTXY25
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1399-2_asmtab.prj},{NB=IAJTXY25},{CODE=IAJTXY},{TYPE=jianyichilunchitiaoqudongxing},{TRA=XYzhou},{MAT=tonghejin},{SUR=heisefushuzhi},{SPE=25},{MED=25*25},{STR=±5},{MOV=17},{DIF=0.1},{MAP=20},{LOAD=2.9},{WEI=0.18},{PPATH=wyt-1399-2/wyt-1399-2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
IAJTXY,IAJUXY - 位移台-燕尾槽式手动位移台-XY轴-简易齿轮齿条驱动型
明细表
IAJTXY25
代码
IAJTXY
IAJTXY
类型
简易齿轮齿条驱动型
传动方向
XY轴
材质
铜合金
铜合金
表面处理
黑色氟树脂
黑色氟树脂
规格
25
25
mm
台面尺寸
25*25
25*25
mm
行程
±5
±5
mm
把手回转一圈移动量
17
17
mm
微分头最小读取量
0.1
mm
移动精度(直线度)
20
μm
载重
2.9
2.9
kgf
主体重量
0.18
0.18
kg
链接
https://www.srdfaa.com/category/26
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型