幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
IAJ41-H9-L50
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/iaj41_42.prj},{NB=IAJ41-H9-L50},{CODE=IAJ41},{TYPE=Component},{JD=Ordinary},{HKGD=Locking},{SL=Single slider},{DGGD=Locking},{MAT=alloy steel},{H=9},{L=50},{LINK=webxxx},{PPATH=iaj41_42/assem/iaj41_42_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IAJ41_42 - 经济型微型宽幅直线导轨, 普通级, 微间隙, 滑块标准型, 不可互换
明细表
IAJ41-H9-L50
代码
IAJ41
IAJ41
类型
组件
精度等级
普通级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
单滑块
单滑块
导轨固定方式
上锁式
材质
合金钢
H
9
12
14
16
9
12
14
16
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
润滑系统
带注油孔
H1
1.9
mm
F
5.5
mm
滑块尺寸
25
mm
滑块尺寸
19
mm
滑块尺寸
3.0
mm
C
10
mm
滑块尺寸
31.2
mm
滑块尺寸
21.0
mm
滑块尺寸
0.0
mm
滑块尺寸
∅1.2
mm
滑块尺寸
3x3
mm
滑块尺寸
1.85
mm
滑轨尺寸
14
mm
滑轨尺寸
0
mm
滑轨尺寸
5.2
mm
滑轨尺寸
6
mm
h(滑轨尺寸)
3.2
mm
d(滑轨尺寸)
3.5
mm
滑轨尺寸
30
mm
固定螺钉(滑轨尺寸)
3x6
mm
基本额定负载C(动)
1.4
KN
基本额定负载C0(静)
2.1
KN-m
静态容许力矩
16.0
KN-m
静态容许力矩
7.3
KN-m
静态容许力矩
7.3
KN-m
HKZL
0.020
kg
HGZL
0.51
kg/m
安装孔数
2
E
10.00
mm
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型