??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IAJ31_32 - 微型宽幅直线导轨-滑块标准型·可互换
明细表
IAJ31-H9-L50
代码
类型
组件
精度等级
高级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
导轨固定方式
上锁式
材质
合金钢
H
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
H1
2.0 mm
F
5.5 mm
W
25 mm
B
18 mm
B1
3.5 mm
C
12 mm
L1
30.1 mm
L2
22.1 mm
M*V
M2.6*2.5 mm
WR
14 mm
HR
5.2 mm
D
6.0 mm
h
3.2 mm
d
3.5 mm
P
30 mm
固定螺钉
M3*6
基本额定负载C(动)
1.43 KN
基本额定负载Co(静)
2.12 KN
静态容许力矩MR
15.20 N·m
静态容许力矩MP
6.53 N·m
静态容许力矩MY
7.78 N·m
滑块重量
0.021 kg
导轨重量
0.51 kg/m
安装孔数N
2
E
mm
网址链接
网站连接
PPATH
iaj31_32/assem/iaj31_32_asmtpl.prj
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型