IAGX60-C
SRD-FA
SRD-FA
t5
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1345_asmtab.prj},{NB=IAGX60-C},{MOD=IAGX60},{CODE=IAGX},{NO=60},{LOC=C},{DRI=x zhouyigefangxiang},{TAB=60X60},{TKN=20},{STR=±6.5},{LOAD=39.2N(4kgf)},{DIF=0.01},{TOM=≤0.02mm/13mm},{MOB=0.03},{WEI=0.21},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220207.html},{PPATH=wyt-1345/wyt-1345-zp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAGX60 - wyt
Bill of material
IAGX60-C
daima
IAGX60
weifentouanzhuangweizhi
C
C
yidongfangxiang
x zhouyigefangxiang
taimiandaxiao
60X60
mm
taimianhoudu
20
mm
xingcheng
±6.5
mm
fuzai
39.2N(4kgf)
zuixiaokedu
0.01
mm
yidongpingxingdu
≤0.02mm/13mm
mm
pingxingdu
0.03
mm
zhongliang
0.21
kg
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603220207.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성