??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAGX60 - wyt
Bill of material
IAGX60-C
daima
IAGX60
weifentouanzhuangweizhi
yidongfangxiang
x zhouyigefangxiang
taimiandaxiao
60X60 mm
taimianhoudu
20 mm
xingcheng
±6.5 mm
fuzai
39.2N(4kgf)
zuixiaokedu
0.01 mm
yidongpingxingdu
≤0.02mm/13mm mm
pingxingdu
0.03 mm
zhongliang
0.21 kg
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603220207.html
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)