??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAGX40 - wyt
Bill of material
IAGX40-C
daima
IAGX40
weifentouanzhuangweizhi
yidongfangxiang
x zhouyigefangxiang
taimiandaxiao
40X40 mm
taimianhoudu
20 mm
xingcheng
±6.5 mm
fuzai
19.6N(2kgf) mm
zuixiaokedu
0.01 mm
yidongpingxingdu
≤0.02mm/6mm mm
pingxingdu
0.03 mm
zhongliang
0.13kg kg
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603220205.html
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей