??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
IAFV25 - 位移台-燕尾槽型-精密螺杆驱动25型
明细表
IAFV25-L
代码
IAFV25
螺杆安装位置
移动方向
Z轴一个方向
主体材质
铝合金(黑色阳极)
驱动方式
精密螺杆
台面大小
25*25 mm
台面厚度
- mm
行程
±5 mm
负载
9.8(1) N(kgf)
最小刻度
0.01 mm
移动平行度
- mm
平行度
- mm
重量
0.05 kg
链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220275.html
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型