幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
IAF41-H8-L40
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/iaf41_42.prj},{NB=IAF41-H8-L40},{CODE=IAF41},{TYPE=Component},{JD=Ordinary},{HKGD=Locking},{SL=Single slider},{DGGD=Locking},{MAT=alloy steel},{H=8},{L=40},{LINK=webxxx},{PPATH=iaf41_42/assem/iaf41_42_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IAF41_42 - 经济型微型直线导轨 普通级 微间隙 滑块加长型 不可互换
明细表
IAF41-H8-L40
代码
IAF41
IAF41
类型
组件
精度等级
普通级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
单滑块
单滑块
导轨固定方式
上锁式
材质
合金钢
H
8
10
13
16
8
10
13
16
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
润滑系统
带注油孔
H1
1.5
mm
F
5.0
mm
滑块尺寸
17
mm
滑块尺寸
12
mm
滑块尺寸
2.5
mm
C
13
mm
滑块尺寸
30.8
mm
滑块尺寸
21.8
mm
滑块尺寸
0.0
mm
滑块尺寸
mm
滑块尺寸
2x2.5
mm
滑块尺寸
1.50
mm
滑轨尺寸
7
mm
滑轨尺寸
4.8
mm
滑轨尺寸
4
mm
h(滑轨尺寸)
2.3
mm
d(滑轨尺寸)
2.4
mm
滑轨尺寸
15
mm
固定螺钉(滑轨尺寸)
2x6
mm
基本额定负载C(动)
1.4
KN
基本额定负载C0(静)
2.0
KN-m
静态容许力矩
7.8
N-m
静态容许力矩
4.9
N-m
静态容许力矩
4.9
N-m
HKZL
0.015
kg
HGZL
0.22
kg/m
安装孔数
3
E
5.0
mm
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型