??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IAF11_12 - dfgdf
Bill of material
IAF11-H8-L40
Code
Type
ZuJian
Accuracy grade
putongji
HKFS1
ShangSuoShi
HKSL1
DGGDFS1
ShangSuoShi
Slide rail Material
SUS440C
slider Material
SUS440C
H
mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
H1
1.5 mm
F
5.0 mm
W
17 mm
B
12 mm
C
13 mm
L1
31.1 mm
L2
21.9 mm
M
2
V
2.5 mm
WR
7 mm
HR
4.8 mm
D
4.2 mm
h
2.3 mm
d
2.4 mm
P
15 mm
cd
1.33
coo
2.05
MR
8.05 N*m
MP
4.5 N*m
MY
4.5 N*m
hk
0.015 kg
hg
0.22
N
3
E
5.0 mm
LLL
40
Web Link
Webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей