??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IAF11_12 - 微型直线导轨
明细表
IAF11-H8-L40
代码
类型
组件
精度等级
普通级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
导轨固定方式
上锁式
滑轨材质
SUS440C
滑块材质
SUS440C
H
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
H1
1.5 mm
F
5.0 mm
W
17 mm
B
12 mm
C
13 mm
L1
31.1 mm
L2
21.9 mm
M
2
V
2.5 mm
WR
7 mm
HR
4.8 mm
D
4.2 mm
h
2.3 mm
d
2.4 mm
P
15 mm
C(动)基本额定负载(KN)
1.33
C(静)基本额定负载(KN)
2.05
MR
8.05 N*m
MP
4.5 N*m
MY
4.5 N*m
滑块(KG)
0.015 kg
滑轨(KG/M)
0.22
N
3
E(黑色)
5.0 mm
LLL
40
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型