IACQ40
SRD-FA
SRD-FA
t5
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1339-2_asmtab.prj},{NB=IACQ40},{CODE=IACQ},{TYPE=qianfenchijingeixing-fangxing},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyangjichuli},{SPE=40},{MED=40*40},{ELS=±10°},{MRO=≈1′51′′},{HLR=9.8},{MOB=50},{WEI=0.14},{ZJG1=},{PPATH=wyt-1339-2/wyt-1339-2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IACQ - Displacement table - rotary manual displacement table - micrometer feed type - Square
Bill of material
IACQ40
code
IACQ
Type
Micrometer feed type - Square
texture of material
aluminium alloy
surface treatment
Black anodizing
Specifications
40
40
Platform size
40*40
40*40
mm
distance of travel
±10°
mm
Minimum reading amount of scale (′′ / scale)
≈1′51′′
≈1′51′′
Load resistance
9.8
9.8
N
depth of parallelism
50
μm
Body weight
0.14
0.14
kg
Use counter screws to enhance the locking effect
No (no processing)
T
No (no processing)
T
link
https://www.srdfaa.com/category/26
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성