??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IAC21_22 - 微型直线导轨 滑块加高型 不可互换 普通级 微间隙
明细表
IAC21-H20-L80
代码
类型
组件
精度等级
普通级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
滑块固定方式
上锁式
滑轨材质
SUS440C
滑块材质
SUS440C
H
20 mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
H1
5 mm
F
10 mm
W
40 mm
B
30 mm
C
25 mm
L1
50 mm
L2
34.6 mm
M
4
V
6 mm
WR
20 mm
HR
11 mm
D
9.5 mm
d
6 mm
h
5.5 mm
P
60 mm
cd
6.78 N
CO(静)
9.26 N
MR
94 N*m
MP
54 N*m
MY
45 N*m
滑块重量(kg)
0.12 kg
滑轨重量(kg/m)
1.65
N
2
E
mm
网站链接
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型