??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IAC11_12 - dfgdf
Bill of material
IAC11-H6-L40
Code
Type
ZuJian
Accuracy grade
putongji
HKFS1
ShangSuoShi
HKSL1
DGGDFS1
ShangSuoShi
Slide rail Material
SUS440C
slider Material
SUS440C
H
mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
H1
1.5 mm
F
3.5 mm
W
12 mm
B
8 mm
C
0 mm
L1
16.0 mm
L2
9.6 mm
M
2
V
1.5 mm
WR
5 mm
HR
3.6 mm
D
3.6 mm
d
2.4 mm
h
0.8 mm
P
15 mm
cd
0.38
coo
0.54
MR
1.46 N*m
MP
0.81 N*m
MY
0.81 N*m
hk
0.030 kg
hg
0.12
N
3
E
5.00 mm
weblink
webxxx
WEB
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей