??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Collection
Description
I-Phone 6 Plus - I-Phone 6 Plus
Bill of material
I-Phone 6 Plus
Identnummer
I-Phone Länge
158.070 mm
I-Phone Breite
77.790 mm
I-Phone Tiefe
7.100 mm
Hüllen Dicke
1.000 mm
Winkel der Rand Verrundungen
13.870 mm
Kamera Durchmesser
8.280 mm
Verrundung Buttons
1.400 mm
Durchmesser Logo
70.000 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)