??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Collection
Description
I-Phone 5C - I-Phone 5C
Bill of material
I-Phone 5C
Identnummer
I-phone Länge
124.440 mm
I-phone Breite
59.180 mm
I-phone Tiefe
7.130 mm
Hüllen Dicke
1.000 mm
Durchmesser Logo
50.000 mm
Winkel Verrundungen
11.900 mm
Durchmesser Kamera
5.660 mm
Winkel Button
1.500 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей