??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Collection
Description
I-Phone 4 - I-Phone 4
Bill of material
I-Phone 4
Identnummer
I-Phone Länge
115.150 mm
I-Phone Breite
58.550 mm
I-Phone Tiefe
9.340 mm
Rand Breite
0.600 mm
Dicke der Hülle
1.000 mm
Durchmesser Logo
50.000 mm
Winkel Verrundungen
8.770 mm
Kamera Durchmesser
6.920 mm
Durchmesser Button
1.500 mm
Bildschirm Dicke
1.590 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей