??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
HZRM603 - Panel ring nut
Bill of material
HZRM603
Code
HZRM603
A
6 mm
B
3.44 mm
R1
37.76 mm
R2
35.79 mm
R3
29.76 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型