??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
HZRM603 - Panel ring nut
Bill of material
HZRM603
Code
HZRM603
A
6 mm
B
3.44 mm
R1
37.76 mm
R2
35.79 mm
R3
29.76 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей