??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
HZRM603 - Panel ring nut
Bill of material
HZRM603
Code
HZRM603
A
6 mm
B
3.44 mm
R1
37.76 mm
R2
35.79 mm
R3
29.76 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)